(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ สเตจแกน Z ขนาดเล็ก 3 แบบ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
▪ มีสินค้าที่ใช้ร่องหางเหยี่ยว (ชนิด D-T) หรือสเตจลูกกลิ้งสำหรับไกด์เคลื่อนที่จำหน่าย
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
▪ สามารถติด RM-Z และ RX-Z ได้โดยใช้แคลมป์แบบแน่นในตำแหน่งที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
SRS-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,019.93 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 21 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | บอลเลื่อน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 30 |
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 30 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 8.9 | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ประมาณ 0.5 มม. |
ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน | — | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง