(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือยูนิตเคลื่อนที่แบบละเอียด แกน XYZ
[คุณสมบัติ]
· เป็นยูนิตการเคลื่อนที่แบบละเอียด แกน XY
· ใช้ร่องหางเหยี่ยว (แบบ D-T) สำหรับไกด์เคลื่อนที่ และป้อนด้วยวิธีฟีดสกรู
· สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบสำหรับงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์ และสิ่งของอื่น ๆ
· สามารถยึดด้วยแคลมป์ที่มีแรงยึดสูงได้ในทุกตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
RM-XY |
RX-XY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ชนิดแคลมป์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,424.50 ฿ 6,118.39 | XY STAGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 30 | 11 | 7.8 | [มาตรฐาน] ชนิดสกรู ลูกบิด | ||
฿ 10,369.86 | XY STAGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 60 | 18 | 14.7 | ประเภท ก้านโยก |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | ถึง 25 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | โครเมี่ยม | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การมี |
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ประมาณ 0.5 มม. | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน XY 2 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง