(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บล็อค สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ยาวนาน
·สามารถเพิ่ม ราง ได้
·มี มือจับ สี่แบบ
·รวม สติ๊กเกอร์ดัชนี
·สามารถยึดติดได้ในทุก ตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
BL-414 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,891.75 | CHS X STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เมื่อเพิ่มเข้าไปใน สเตจ การทำงานที่ยาวนาน:ประมาณ 18 มม | มือจับ เดียว |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | บล็อกเพิ่มเติม | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 40 |
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 40 | ชนิด | สเตจ X | ชนิดแคลมป์ | ประเภท ก้านโยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BL-414 ในชุด บล็อค สำหรับ สเตจ การทำงานที่ยาวนาน (แท่นปรับระดับ)
รหัสสินค้า |
---|
BL-414S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,923.72 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เมื่อเพิ่มเข้าไปใน สเตจ การทำงานที่ยาวนาน:ฟีด หยาบ:ประมาณ 25.5 มม. ฟีด ละเอียด:ประมาณ 3.3 มม | มือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง