1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DT แกน X สเตจ (แท่นปรับระดับ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DT แกน X สเตจ (แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,360.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตเคลื่อนที่ แกน X ที่ ด้ามจับ วิธีการป้อนที่แตกต่างกันภายในพื้นที่ขนาด 30 มม. × 30 มม.

รหัสสินค้า
LS-112
LS-112S
LS-112W
LS-112WS
LS-311
LS-412
LS-412S
LS-412W
LS-412WS
LS-612
LS-612S
LS-612W
LS-612WSSALE
LS-912
LS-912S
LS-912W
LS-912WSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความขนาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)
ชนิดแคลมป์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 10,009.20

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 10121 ถึง30.1 ถึง 504014039.2800.400.10ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ เดียว

฿ 14,472.90

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10121 ถึง30.1 ถึง 504014039.2800.400.10ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 10,440.94

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10121 ถึง30.1 ถึง 504014039.2800.400.10ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ คู่

฿ 15,377.16

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 10121 ถึง30.1 ถึง 504014039.2800.400.10ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 11,263.06

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 401 ถึง 4.930304.9---[มาตรฐาน] ชนิดสกรู ลูกบิดประมาณ 18 มมมือจับ เดียว

฿ 6,360.93

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4030.1 ถึง 50404039.2600.700.30ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ เดียว

฿ 10,403.64

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4030.1 ถึง 50404039.2600.700.30ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 6,813.06

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4030.1 ถึง 50404039.2600.700.30ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ คู่

฿ 11,303.35

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4030.1 ถึง 50404039.2600.700.30ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 6,777.19

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6030.1 ถึง 50406039.2600.600.20ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ เดียว

฿ 10,877.81

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6030.1 ถึง 50406039.2600.600.20ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 7,269.83

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6030.1 ถึง 50406039.2600.600.20ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ คู่

฿ 10,688.00

฿ 6,535.71

X STAGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6030.1 ถึง 50406039.2600.600.20ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 7,748.55

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1061 ถึง 9030.1 ถึง 50409039.2600.500.20ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ เดียว

฿ 11,766.33

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1061 ถึง 9030.1 ถึง 50409039.2600.500.20ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ เดี่ยว หยาบ/ ละเอียด feed

฿ 8,178.74

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1061 ถึง 9030.1 ถึง 50409039.2600.500.20ประเภท ก้านโยกประมาณ 18 มมมือจับ คู่

฿ 11,514.21

฿ 7,035.18

X STAGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 ถึง 9030.1 ถึง 50409039.2600.500.20ประเภท ก้านโยกป้อน หยาบ ประมาณ 25.5 มม. ป้อน ละเอียด ประมาณ 3.3 มมมือจับ คู่ หยาบ/ ละเอียด feed

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 วิธีการให้อาหาร แร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ประเภท วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด สเตจ X ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง