1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ เอียง ( สเตจ อัตโนมัติ)

สเตจ เอียง ( สเตจ อัตโนมัติ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125,653.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจ แบบเอียงได้ มีความสูงของศูนย์กลางการหมุนและจำนวนการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน

[คุณสมบัติ]
·ระยะ แบบเอียงได้ เพลา คู่ที่มีความสูงของ แกน หมุนและจำนวนการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แตกต่างกัน
·ใช้ รางไกด์ VB เฉพาะสำหรับการเอียง
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการ การวางตำแหน่ง ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ และ เซนเซอร์ แม่นยำเป็นต้น

รหัสสินค้า
ATS-1230-HP
ATS-9020-HP
ATS-9030-HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ศูนย์กลางการหมุน (จาก พื้นผิว สเตจ )
(มิลลิเมตร)

฿ 148,213.92

CHS OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 13 วัน 125125±1598112

฿ 125,653.96

CHS OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 9090±1058.8112

฿ 125,669.45

CHS OBLIQUE STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 9090±1558.872

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ระยะการเอียง ใช้ มอเตอร์ เทียบเท่ากับ PK545NBW วัสดุ หลัก อะลูมิเนียมอัลลอย
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V ร่อง ราง และลูก เหล็กกล้า วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู กระบวนการเตรียมผิว ซาติน กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 50.1 ถึง 100 ทิศทางการเคลื่อนที่ แบบเอียงได้ ในทิศทางเดียว