(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ Z สเตจ (สเตจ) ทำให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ มาตรฐาน ของ เซนเซอร์ จำกัด ที่ปลายทั้งสองด้านของช่วงการเคลื่อนที่
·มี สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75 A / เฟส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ ชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ALV-102-HP |
ALV-104-HP |
ALV-901-HP |
ALV-902-HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ มอเตอร์ | วัสดุ หลัก | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์ ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน ("/ N •ซม.) | ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153,122.63 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK545NBW | เหล็กกล้า | 125 | 125 | 0 ถึง 20 | Kanigen plating | 50.1 ถึง 100 | 98 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1 | ||
฿ 171,083.82 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK564NBW | เหล็กกล้า | 125 | 125 | 0 ถึง 40 | Kanigen plating | 50.1 ถึง 100 | 98 | 1 | 1 | 0.05 | - | ||
฿ 134,650.05 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK543NBW | อะลูมิเนียมอัลลอย | 90 | 90 | 0 ถึง 10 | ซาติน กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | 30.1 ถึง 50 | 49 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 1 | ||
฿ 148,089.94 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 11 วัน | [สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - มาตรฐาน] เทียบเท่ากับ PK543NBW | อะลูมิเนียมอัลลอย | 90 | 90 | 0 ถึง 20 | ซาติน กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว | 30.1 ถึง 50 | 49 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเตจ Z | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง