(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ข้อต่อฟิตติ้งมาตรฐานของโรลเลอร์เชน สแตนเลสสตีล OCM-CL / OCM-CP series จาก ORIENTAL CHAIN
- ข้อต่อฟิตติ้งมาตรฐานของโรลเลอร์เชน OCM-CL / OCM-CP ซีรีส์ ชนิดกันสนิมและทนความร้อน
- ข้อต่อฟิตติ้งมาตรฐานของโรลเลอร์เชน OCM-CL / OCM-CP ซีรีส์มี 9 ขนาดให้เลือก ได้แก่ No. 35, No. 40, No. 50, No. 60, No. 80, No. 100, No. 120, No. 140, หรือ No. 160
- ข้อต่อฟิตติ้งมาตรฐานของโรลเลอร์เชน OCM-CL / OCM-CP ซีรีส์มีระยะพิทช์ให้เลือก 9 ขนาด 9.525mm (No. 35), 12.7mm (No. 40), 15.875mm (No. 50), 19.05mm (No. 60), 25.4mm (No. 80), 31.75 (No. 100), 38.1 (No. 120), 44.45 (No.140) หรือ 50.8 (No.160)
รหัสสินค้า |
---|
OCM35CL |
OCM40CL |
OCM50-2CL |
OCM50CL |
OCM60-2CL |
OCM60CL |
OCM80-2CL |
OCM80CL |
OCM100-2CP |
OCM100CP |
OCM120CP |
OCM140CP |
OCM160CP |
OCM402CL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ | จำนวนเส้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ D | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน | JIS ขนาดเกลียว | รูปแบบ ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.72 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.525 | 1 | 5.08 | 4.8 | 35 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 63.28 | CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 12.7 | 1 | 7.92 | 7.95 | 40 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 711.90 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15.875 | 2 | 10.16 | 9.55 | 50 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 666.67 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 15.875 | 1 | 10.16 | 9.55 | 50 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 745.95 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19.05 | 2 | 11.91 | 12.7 | 60 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 79.27 ฿ 50.00 | CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.05 | 1 | 11.91 | 12.7 | 60 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 233.34 ฿ 140.00 | CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.4 | 2 | 15.88 | 15.9 | 80 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 116.67 | CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25.4 | 1 | 15.88 | 15.9 | 80 | รุ่นรีเวท | ||
฿ 941.07 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 31.75 | 2 | 19.05 | 19.15 | 100 | รุ่นปิ้นเหล็ก | ||
฿ 766.27 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31.75 | 1 | 19.05 | 19.15 | 100 | รุ่นปิ้นเหล็ก | ||
฿ 854.17 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38.1 | 1 | 22.23 | 25.55 | 120 | รุ่นปิ้นเหล็ก | ||
฿ 957.84 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44.45 | 1 | 25.40 | 25.50 | 140 | รุ่นปิ้นเหล็ก | ||
฿ 1,165.15 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50.8 | 1 | 28.58 | 32.05 | 160 | รุ่นปิ้นเหล็ก | ||
฿ 697.17 | ORC CHAIN JOINT LINK OCM-JL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.7 | 2 | 7.92 | 7.95 | 40 | รุ่นรีเวท |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซ่ มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง