(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ข้อต่อแบบออฟเซทของโรลเลอร์เชน สแตนเลสสตีล OCM-SSOL series จาก ORIENTAL CHAIN
- ข้อต่อแบบออฟเซทของโรลเลอร์เชน OCM-SSOL ซีรีส์ ชนิดกันสนิมและทนความร้อน
- ข้อต่อแบบออฟเซทของโรลเลอร์เชน OCM-SSOL ซีรีส์มี 5 ขนาดให้เลือก ได้แก่ No. 35, No. 40, No. 50, No. 60 หรือ No. 80
- ข้อต่อแบบออฟเซทของโรลเลอร์เชน OCM-SSOL ซีรีส์มีระยะพิทช์ให้เลือก 5 ขนาด 9.525 mm (เบอร์ 35), 12.7 mm (เบอร์ 40), 15.875 mm (เบอร์ 50), 19.05 mm (เบอร์ 60), 25.4 mm (เบอร์ 80) .
รหัสสินค้า |
---|
OCM35SUSOL |
OCM40SUSOL |
OCM50SUSOL |
OCM60SUSOL |
OCM80SUSOL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะพิทช์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ D | ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน | JIS ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 765.25 | ORC CHAIN OFFSET LINK OCM-SSOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.525 | 5.08 | 4.8 | 35 | ||
฿ 801.84 | ORC CHAIN OFFSET LINK OCM-SSOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 40 | ||
฿ 819.12 | ORC CHAIN OFFSET LINK OCM-SSOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15.875 | 10.16 | 9.55 | 50 | ||
฿ 923.79 | ORC CHAIN OFFSET LINK OCM-SSOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 60 | ||
฿ 1,026.44 | ORC CHAIN OFFSET LINK OCM-SSOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25.4 | 15.88 | 15.9 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซ่ มาตรฐาน | จำนวนเส้น | 1 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ ขาพิน | รุ่นปิ้นเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง