1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ส่งกำลัง, สแตนเลส

โซ่ส่งกำลัง, สแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,393.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- โรลเลอร์เชน สแตนเลสสตีล OCM series จาก ORIENTAL CHAIN
- โรลเลอร์เชน OCM ซีรีส์ ชนิดกันสนิมและทนความร้อน
- โรลเลอร์เชน OCM ซีรีส์มี 5 ขนาดให้เลือก ได้แก่ No. 35, No. 40, No. 50, No. 60 หรือ No. 80
- โรลเลอร์เชน OCM ซีรีส์มีระยะพิทช์ให้เลือก 5 ขนาด 9.525 mm (เบอร์ 35), 12.7 mm (เบอร์ 40), 15.875 mm (เบอร์ 50), 19.05 mm (เบอร์ 60), 25.4 mm (เบอร์ 80) .
- โซ่ทำจากสแตนเลสสตีล
- มีรูปแบบพินเชื่อมต่อ 2 แบบคือประเภท Cotter pin และ Rivet
- ข้อต่อสำหรับขนาด 80 ขึ้นไปเป็นแบบคอตเตอร์

รหัสสินค้า
OCM35SUS
OCM40SUS
OCM50SUS
OCM60SUS
OCM80SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์ D ความกว้างด้านในของลิงค์ด้านใน JIS ขนาดเกลียว รูปแบบ ขาพิน

฿ 5,393.82

ORC ROLLER CHAIN OCM-SUS 1 ชิ้น 8 วัน 109.5255.084.835รุ่นรีเวท

฿ 5,539.14

ORC ROLLER CHAIN OCM-SUS 1 ชิ้น 8 วัน 1012.77.927.9540รุ่นรีเวท

฿ 6,599.10

ORC ROLLER CHAIN OCM-SUS 1 ชิ้น 8 วัน 1015.87510.169.5550รุ่นรีเวท

฿ 8,541.17

ORC ROLLER CHAIN OCM-SUS 1 ชิ้น 8 วัน 1019.0511.9112.760รุ่นรีเวท

฿ 14,922.77

ORC ROLLER CHAIN OCM-SUS 1 ชิ้น 8 วัน 1025.415.8815.980รุ่นปิ้นเหล็ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซ่ มาตรฐาน จำนวนเส้น 1 วัสดุ สเตนเลส
ความยาว(ม.) 3