(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีดแบบสองของไหลรูปทรงกรวยกลวงที่สร้าง "ละอองละเอียด" ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 100 ไมครอนหรือน้อยกว่า
· ชนิดของเหลวอัดแรงดันที่ฉีดพ่นของเหลวด้วยความดันประมาณ 0.1 ถึง 0.3 MPa และมีช่วงการปรับอัตราการไหลที่กว้าง
· มุมฉีดพ่น 2 มุม: 20° และ 70°
[การใช้งาน]
การฉีดพ่น: สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดกลิ่น น้ำมัน สารชุบผิว สารป้องกันสนิม สารหล่อลื่น น้ำผึ้ง ยาขับไล่แมลง น้ำยูเรีย และสารอื่น ๆ
การระบายความร้อน: แม่พิมพ์, แก๊ส, แผ่นเหล็ก, ชิ้นส่วนเหล็ก, วัตถุหล่อ, ตัวรถ, วัตถุที่ทำสี, แผ่นกระจก, พลาสติกและสารอื่น ๆ
การปรับความชื้น: กระดาษ แก๊สเสีย เซรามิก คอนกรีต และสารอื่น ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำแนกตามมุมสเปรย์ (มุมสเปรย์ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน) (องศา) | หมวดการบริโภคอากาศ | ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | วัตถุแปลกปลอมผ่านเส้นผ่านศูนย์กลาง (พอร์ตการฉีด ชิป IC ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,458.79 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 02 | รูปทรง N | 1.1 | ||
฿ 5,349.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 02 | รูปทรง T | 1.1 | ||
฿ 6,458.79 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 04 | รูปทรง N | 1.6 | ||
฿ 5,349.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 04 | รูปทรง T | 1.6 | ||
฿ 6,458.79 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 075 | รูปทรง N | 2 | ||
฿ 5,349.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 075 | รูปทรง T | 2 | ||
฿ 6,941.23 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 15 | รูปทรง N | 2.7 | ||
฿ 5,831.61 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 15 | รูปทรง T | 2.7 | ||
฿ 6,941.23 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 22 | รูปทรง N | 3.1 | ||
฿ 5,831.61 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | รูปทรง T | 3.1 | ||
฿ 7,085.96 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 70 | 04 | รูปทรง N | 0.4 | ||
฿ 5,831.61 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 04 | รูปทรง T | 0.4 | ||
฿ 7,085.96 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 70 | 075 | รูปทรง N | 0.4 | ||
฿ 5,831.61 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 075 | รูปทรง T | 0.4 | ||
฿ 7,616.65 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 70 | 15 | รูปทรง N | 0.5 | ||
฿ 6,362.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 15 | รูปทรง T | 0.5 | ||
฿ 7,616.65 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 70 | 22 | รูปทรง N | 0.7 | ||
฿ 6,362.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 22 | รูปทรง T | 0.7 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | กรวยวงกลมที่เต็มไป / กรวย แบบเหลี่ยม เต็มไป | ของไหล | การ ผสมสอง ของไหล | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สอง ของไหล | คุณสมบัติ | ละเอียด สร้างหมอกที่สวยงาม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ อากาศอัด / น้ำมัน / สารละลาย / น้ำ / น้ำยูเรีย / สารหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง