1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดพ่นของเหลวซีรีส์ EJX ทำจากโลหะ/เรซิ่น

หัวฉีดพ่นของเหลวซีรีส์ EJX ทำจากโลหะ/เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวฉีดผสมแบบจุ่มใต้น้ำสำหรับฉีดพ่นในของเหลวและใช้แรงดันลบที่เกิดขึ้นเพื่อดูดของเหลวรอบข้างและปล่อยออก 3 ถึง 4 เท่าของปริมาตรที่จ่ายเข้ามา
· มีโครงสร้างเรียบง่าย พร้อมดีไซน์กะทัดรัดน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· การผสม: การผสมของเหลว การป้องกันการตกตะกอน การขจัดความแตกต่างของความเข้มข้น ฯลฯ
· การทำความสะอาด: การทำความสะอาดในของเหลว ฯลฯ
· ปฏิกิริยา: การกัดกร่อนในของเหลว ฯลฯ

รหัสสินค้า
1/4MEJX1-4PP-IN
1/4MEJX1-4S303
1/8MEJX1-1PP-IN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ปริมาณอุปทาน
(ลิตร / นาที)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว จำแนกตามปริมาณสเปรย์

฿ 910.74

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[พลาสติก] PP (โพลีโพรพีลีน)4R1/44

฿ 1,634.40

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน 10[สเตนเลส] SUS3034R1/44

฿ 910.74

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10[พลาสติก] PP (โพลีโพรพีลีน)1.10R1/81

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น ล่วงหน้าโดยตรง ของไหล เป็น ของไหล ชนิด เป็น ของไหล
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / สารละลาย แกะสลัก ความดัน มาตรฐาน(MPa) 0.05