(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีดทรงกรวยเต็มรูปแบบที่ช่วยให้มั่นใจถึงการกระจายอัตราการไหลที่สม่ำเสมอด้วยรูปแบบการฉีดพ่นแบบวงกลม
· แนวคิดใหม่เอี่ยมของหัวฉีดทรงกรวยที่ทำให้ของเหลวเป็นละอองโดยการไหลเข้าชนกันโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมุนวน (Whirler)
· เมื่อไม่มีเครื่องหมุนวนในตัว จึงมีเพียง 1 รูสำหรับการไหลเข้าและการไหลออก และเส้นผ่านศูนย์กลางของสิ่งแปลกปลอมมีขนาดใหญ่มาก
· ทำให้เป็นละอองที่มุมฉากไปในทิศทางของการไหลเข้า
· ให้สินค้าฉีดขึ้นรูปโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์เรซิ่น (PPS) ที่ทนต่อสารเคมีและความร้อนได้ดีเยี่ยมสำหรับสารเคมีที่ทำให้เป็นละออง เช่น กรดไฮโดรคลอริก
[การใช้งาน]
· การล้าง: การทำสีก่อนกระบวนการเตรียมผิว การล้างบูท ชิ้นส่วน แก๊ส ควันจากการเผา ฯลฯ
· การระบายความร้อน: แผ่นเหล็ก แก๊ส ฯลฯ
· การโปรย: การเติมอากาศ การขจัดฟอง ฯลฯ
· อื่น ๆ: เมื่อใช้น้ำหมุนเวียนหรือเมื่อมีโอกาสเกิดการอุดตันของหัวฉีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | การจำแนกประเภทโดย มุม สเปรย์ ( มุม สเปรย์ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน ) (องศา) | ปริมาณสเปรย์ (ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน ) (ลิตร / นาที) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | จำแนกตามปริมาณสเปรย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 18 | R1/2 | 18 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 20 | R1/2 | 20 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 23 | R1/2 | 23 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 26 | R1/2 | 26 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 30 | R1/2 | 30 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 40 | R1/2 | 40 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 45 | R1/2 | 45 | ||
฿ 1,646.47 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 50 | R1/2 | 50 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 75 | 4 | R1/4 | 04 | ||
฿ 958.99 ฿ 607.62 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 75 | 4 | R1/4 | 04 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 75 | 5 | R1/4 | 05 | ||
฿ 958.99 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 75 | 5 | R1/4 | 05 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 80 | 6 | R1/4 | 06 | ||
฿ 958.99 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 80 | 6 | R1/4 | 06 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 80 | 7 | R1/4 | 07 | ||
฿ 958.99 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 80 | 7 | R1/4 | 07 | ||
฿ 2,949.05 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 55 | R3/4 | 55 | ||
฿ 2,949.05 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 60 | R3/4 | 60 | ||
฿ 2,949.05 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 70 | R3/4 | 70 | ||
฿ 2,949.05 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 80 | R3/4 | 80 | ||
฿ 2,949.05 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 90 | 90 | R3/4 | 90 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 80 | 8 | R3/8 | 08 | ||
฿ 1,218.30 ฿ 725.86 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 80 | 8 | R3/8 | 08 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 80 | 10 | R3/8 | 10 | ||
฿ 1,218.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 80 | 10 | R3/8 | 10 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 85 | 12 | R3/8 | 12 | ||
฿ 1,218.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 12 | R3/8 | 12 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 85 | 14 | R3/8 | 14 | ||
฿ 1,218.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 14 | R3/8 | 14 | ||
฿ 542.88 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [พลาสติก] PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์) | 85 | 16 | R3/8 | 16 | ||
฿ 1,218.30 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 85 | 16 | R3/8 | 16 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | กรวยวงกลมที่เต็มไป / กรวย แบบเหลี่ยม เต็มไป | ของไหล | เป็น ของไหล | ชนิด | เป็น ของไหล |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | กำจัดการอุดตัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน มาตรฐาน(MPa) | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง