1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดพ่นทรงกรวยกลวง, ชนิดปริมาตรฉีดพ่นปานกลาง, ซีรีส์ WEB

หัวฉีดพ่นทรงกรวยกลวง, ชนิดปริมาตรฉีดพ่นปานกลาง, ซีรีส์ WEB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,079.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำให้ได้การฉีดพ่นที่เสถียร ไม่ว่าแรงดันของเหลวจะสูงหรือต่ำ สร้างละอองชนิดกรวยกลวงด้วยการฉีดพ่นที่ค่อนข้างละเอียด มีทางเข้าและทางออกเดียวเท่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันการอุดตัน

รหัสสินค้า
1/2MAAP18S303
3/8MAAP06S303
3/8MAAP10S303
3/8MAAP12S303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปริมาณสเปรย์ (ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน )
(ลิตร / นาที)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว จำแนกตามปริมาณสเปรย์

฿ 1,862.48

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018R1/218

฿ 1,079.60

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 106R3/806

฿ 1,079.60

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1010R3/810

฿ 1,079.60

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 5 วัน 1012R3/812

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น กรวยเปล่า ของไหล เป็น ของไหล วัสดุ SUS303
ชนิด เป็น ของไหล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ การจำแนกประเภทโดย มุม สเปรย์ ( มุม สเปรย์ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน )(องศา) 80
ความดัน มาตรฐาน(MPa) 0.2