(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การฉีดพ่นรูปทรงพัดมุมกว้าง แม้จะมีแรงดันของเหลวต่ำ
· การอุดตันน้อยกว่าโดยมีผลกระทบจากการฉีดพ่นที่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพการทำให้เป็นละออง รูปแบบการฉีดพ่นและการกระจายอัตราการไหลนั้นทนทานเมื่อเทียบกับหัวฉีดรูปทรงพัดชนิดอื่น ๆ
· การฉีดพ่นทำมุม 75° กับแกนหัวฉีด
[การใช้งาน]
· การทำความสะอาด: สายพานลำเลียง ฟิล์ม แผ่นกำจัด แผ่นกระจก วัสดุแผ่น ฯลฯ
· เครื่องขจัดฟอง: การบำบัดน้ำเสีย การผลิตกระดาษ ฯลฯ
· การระบายความร้อน: สายพานลำเลียง หลังคา ถังบรรจุ ฯลฯ
· ม่านน้ำ: การป้องกันอัคคีภัย, การป้องกันความร้อน, การควบคุมกลิ่น, การป้องกันฝุ่น ฯลฯ
·อื่น ๆ: เมื่อต้องใช้การฉีดพ่นรูปทรงพัดมุมกว้างที่ความดันต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | จำแนกตามมุมสเปรย์ (มุมสเปรย์ภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน) (องศา) | ปริมาณสเปรย์ (ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน ) (ลิตร / นาที) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | สเปค | จำแนกตามปริมาณสเปรย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.25 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 140 | 7 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 70 | ||
฿ 615.25 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 140 | 10 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 100 | ||
฿ 615.25 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 140 | 14 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 140 | ||
฿ 428.44 ฿ 257.19 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PVC (พีวีซี ความแข็ง) | 115 | 0.3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 03 | ||
฿ 495.11 ฿ 297.17 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 100 | 0.3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 03 | ||
฿ 892.65 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 100 | 0.3 | R1/8 | มีตัวกรอง | 03 | ||
฿ 717.77 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 120 | 0.4 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 04 | ||
฿ 892.65 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 120 | 0.4 | R1/8 | มีตัวกรอง | 04 | ||
฿ 420.33 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 0.5 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 05 | ||
฿ 892.65 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 0.5 | R1/8 | มีตัวกรอง | 05 | ||
฿ 349.12 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PVC (พีวีซี ความแข็ง) | 130 | 0.7 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 07 | ||
฿ 390.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 0.7 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 07 | ||
฿ 251.76 ฿ 138.19 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [พลาสติก] PVC (พีวีซี ความแข็ง) | 130 | 1 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 10 | ||
฿ 390.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 1 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 10 | ||
฿ 380.04 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PVC (พีวีซี ความแข็ง) | 130 | 1.3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 13 | ||
฿ 390.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 1.3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 13 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 130 | 1.6 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 16 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 2 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 20 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 2.5 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 25 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 30 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 4 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 40 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 5 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 50 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 135 | 6 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 60 | ||
฿ 753.96 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 140 | 18 | R3/8 | ไม่มีตัวกรอง | 180 | ||
฿ 753.96 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | 140 | 23 | R3/8 | ไม่มีตัวกรอง | 230 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | ภาค มุม กว้าง | ของไหล | เป็น ของไหล | ชนิด | เป็น ของไหล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน มาตรฐาน(MPa) | 0.15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง