(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 48 V และชุดขับไมโครสเต็ปเอาท์พุตสูงพร้อมกระแสไฟฟ้าสูงสุด 6 A
· การแบ่งสูงสุด 3,200 สเต็ปต่อรอบ (มุมสเต็ปขั้นต่ำ: 0.1125°)
· เลือกจากการแบ่ง 5 ระดับ (1, 2, 4, 8 และ 16)
· การตั้งค่ากระแสไฟฟ้า 16 สเต็ป: 0 ถึง 6 A (สูงสุด)
· มีฟังก์ชั่นการตั้งค่ากระแสไฟฟ้าเมื่อหยุด
· มีฟังก์ชั่นการป้องกัน (ป้องกันความร้อนสูงเกินและแรงดันไฟฟ้าเกิน)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | แรงบิด สูงสุดคงที่ (รายละเอียด) (n · m) | แรงบิด สูงสุดคงที่ (การจำแนกประเภท) (n · m) | สเปค แกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,666.52 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 0.291 | ถึง 0.3 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 7,877.59 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 42 | 0.291 | ถึง 0.3 | เพลาคู่ | ||
฿ 7,708.73 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 0.417 | ถึง 0.5 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 7,919.81 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 0.417 | ถึง 0.5 | เพลาคู่ | ||
฿ 7,919.81 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 0.536 | ถึง 0.6 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 8,130.87 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 42 | 0.536 | ถึง 0.6 | เพลาคู่ | ||
฿ 8,088.66 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 0.847 | ถึง 0.9 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 8,299.72 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 0.847 | ถึง 0.9 | เพลาคู่ | ||
฿ 8,257.51 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 1.376 | ถึง 1.4 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 8,468.58 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 1.376 | ถึง 1.4 | เพลาคู่ | ||
฿ 8,764.07 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 2.424 | ถึง 3 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 8,975.13 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 56.4 | 2.424 | ถึง 3 | เพลาคู่ | ||
฿ 8,595.22 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 1.165 | 1.2 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 8,806.29 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 1.165 | 1.2 | เพลาคู่ | ||
฿ 8,806.29 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 1.647 | ถึง 1.7 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 9,017.35 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 1.647 | ถึง 1.7 | เพลาคู่ | ||
฿ 9,946.04 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 3.106 | ถึง 4 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 10,157.12 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 60 | 3.106 | ถึง 4 | เพลาคู่ | ||
฿ 9,946.04 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 3.3 | ถึง 4 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 10,157.12 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 3.3 | ถึง 4 | เพลาคู่ | ||
฿ 12,647.70 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 6.2 | ถึง 10 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 12,858.77 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 6.2 | ถึง 10 | เพลาคู่ | ||
฿ 14,209.60 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 9 | ถึง 10 | เพลาเดี่ยว | ||
฿ 14,420.66 | SNN DRIVER&MOTOR CSA-BB | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 86 | 9 | ถึง 10 | เพลาคู่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | คลองเลื่อย | พาวเวอร์ซัพพลาย | สองเฟส | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC |
---|---|---|---|---|---|
มุม ขั้น(°) | 1.8 | ข้อต่อลด | ไม่ | วิธีการขับรถ | แบบไบโพลาร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง