(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนประกอบท่อยืดหยุ่นคุณภาพสูงโดย Miyako Inc. ผู้ผลิตท่อและพลาสติกวิศวกรรมโดยเฉพาะซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.92 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 100 | 13 A (16) | |
฿ 648.97 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1000 | 13 A (16) | ||
฿ 888.13 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1200 | 13 A (16) | ||
฿ 364.92 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 150 | 13 A (16) | |
฿ 1,015.99 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1500 | 13 A (16) | ||
฿ 370.36 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 13 A (16) | ||
฿ 1,335.60 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2000 | 13 A (16) | ||
฿ 378.83 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 250 | 13 A (16) | ||
฿ 420.56 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | 13 A (16) | ||
฿ 2,339.67 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3000 | 13 A (16) | ||
฿ 402.03 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 350 | 13 A (16) | ||
฿ 420.56 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 | 13 A (16) | ||
฿ 431.05 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 450 | 13 A (16) | ||
฿ 481.63 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 500 | 13 A (16) | ||
฿ 488.50 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 600 | 13 A (16) | ||
฿ 527.20 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 700 | 13 A (16) | ||
฿ 597.95 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 800 | 13 A (16) | ||
฿ 668.10 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 900 | 13 A (16) | ||
฿ 463.10 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 20 A (20) | ||
฿ 1,386.86 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1000 | 20 A (20) | ||
฿ 475.80 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 20 A (20) | ||
฿ 533.85 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 20 A (20) | ||
฿ 559.25 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 20 A (20) | ||
฿ 610.65 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | 20 A (20) | ||
฿ 630.00 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 350 | 20 A (20) | ||
฿ 680.79 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | 20 A (20) | ||
฿ 719.50 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 450 | 20 A (20) | ||
฿ 776.94 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 500 | 20 A (20) | |
฿ 824.21 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 600 | 20 A (20) | ||
฿ 926.73 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 700 | 20 A (20) | ||
฿ 1,157.10 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 800 | 20 A (20) | ||
฿ 1,271.68 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 900 | 20 A (20) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | สายเบรด | ไม่ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS304 |
วัสดุ ของ ปะเก็น | EPDM | การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนขนาด สกรู | G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง