(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส หน้าแปลนชนิดเกลียว JIS 5K 5SF ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SCS13-5SF-1/2B |
SCS13-5SF-1B |
SCS13-5SF-2B |
SCS13-5SF-3/4B |
SCS13-5SF-3B |
SCS13-5SF-4B |
SCS13-5SF-11/2B |
SCS13-5SF-11/4B |
SCS13-5SF-21/2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 711.05 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,105.68 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,745.53 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2B (50 A) | ||
฿ 821.67 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,617.81 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3B (80 A) | ||
฿ 4,282.98 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4B (100 A) | ||
฿ 1,435.43 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,384.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,184.84 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 0.7 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 300 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง