(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เราให้บริการผลิตภัณฑ์สเตนเลสที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้การจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่ การหล่อจนถึงการตกแต่ง เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีการหล่อ/การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดและอุปกรณ์ล่าสุดในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SCS13-UL-1/2B |
SCS13-UL-1B |
SCS13-UL-3/4B |
SCS13-UL-3/8B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.03 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,086.06 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,737.68 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,002.19 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย- ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 1.65 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 130 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง