(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส สามทางตัวทีเซอร์วิส B/STB ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SCS13-STB-1/2B |
SCS13-STB-1/4B |
SCS13-STB-1/8B |
SCS13-STB-3/4B |
SCS13-STB-3/8B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.19 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 337.55 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 386.32 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 769.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 395.23 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บริการ ข้อต่อสามทางที B (แยก ที) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | R | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง