(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ซิงเกิ้ลนิปเปิล NS ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เต็มความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.69 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 72.33 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 26 | ||
฿ 72.33 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 24 | ||
฿ 122.52 ฿ 72.90 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 42 | ||
฿ 288.37 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 58 | ||
฿ 95.31 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 38 | ||
฿ 72.33 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 28 | ||
฿ 733.72 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | 78 | ||
฿ 1,386.67 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 4B (100 A) | 90 | ||
฿ 199.61 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 50 | ||
฿ 172.96 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 50 | ||
฿ 559.24 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | 70 | ||
฿ 132.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 104.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 26 | ||
฿ 104.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | 24 | ||
฿ 209.03 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | 42 | ||
฿ 547.35 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | 58 | ||
฿ 153.29 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | 38 | ||
฿ 104.39 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | 28 | ||
฿ 382.45 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | 50 | ||
฿ 329.81 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง