1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลหกเหลี่ยม 6N

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลหกเหลี่ยม 6N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 128.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส นิปเปิลหกเหลี่ยม 6N ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCS13-6N-1/2B
SCS13-6N-1/4B
SCS13-6N-1/8B
SCS13-6N-1B
SCS13-6N-2B
SCS13-6N-3/4B
SCS13-6N-3/8B
SCS13-6N-3B
SCS13-6N-4B
SCS13-6N-11/2B
SCS13-6N-11/4B
SCS13-6N-21/2B
SCS14-6N-1/2B
SCS14-6N-1/4B
SCS14-6N-1/8B
SCS14-6N-1B
SCS14-6N-2B
SCS14-6N-3/4B
SCS14-6N-3/8B
SCS14-6N-11/2B
SCS14-6N-11/4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เต็มความยาว

฿ 173.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)40

฿ 134.48

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)34

฿ 128.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)28

฿ 326.85

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)52

฿ 1,002.19

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3042B (50 A)66

฿ 270.19

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)44

฿ 128.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)36

฿ 2,705.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043B (80 A)81

฿ 3,450.58

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3044B (100 A)92

฿ 692.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)60

฿ 498.97

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)56

฿ 1,853.81

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)73

฿ 294.21

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)40

฿ 209.03

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 4B (8 A)34

฿ 209.03

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 8B (6 A)28

฿ 603.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161B (25 A)52

฿ 1,577.03

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3162B (50 A)66

฿ 444.39

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)44

฿ 209.03

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 8B (10 A)36

฿ 1,103.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)60

฿ 812.13

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 220 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่