1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตข้อต่อลด ซ็อกเก็ต (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน) RS

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, ซ็อกเก็ตข้อต่อลด ซ็อกเก็ต (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน) RS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ซ็อกเก็ตข้อต่อลด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน) RS ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCS13-RS-1/2X1/4B
SCS13-RS-1/2X1/8B
SCS13-RS-1/2X3/8B
SCS13-RS-1X1/2B
SCS13-RS-1X3/4B
SCS13-RS-1X3/8B
SCS13-RS-2X1B
SCS13-RS-2X11/2B
SCS13-RS-2X11/4B
SCS13-RS-3/4X1/2BSALE
SCS13-RS-3/4X1/4B
SCS13-RS-3/4X3/8B
SCS13-RS-3X2B
SCS13-RS-3X21/2B
SCS13-RS-11/2X1B
SCS13-RS-11/2X3/4B
SCS13-RS-11/2X11/4B
SCS13-RS-11/4X1/2B
SCS13-RS-11/4X1B
SCS13-RS-11/4X3/4B
SCS13-RS-21/2X2B
SCS13-RS-21/2X11/2B
SCS14-RS-1/2X1/4B
SCS14-RS-1/2X1/8B
SCS14-RS-1/2X3/8B
SCS14-RS-1X1/2B
SCS14-RS-1X3/4B
SCS14-RS-1X3/8B
SCS14-RS-2X1B
SCS14-RS-2X11/2B
SCS14-RS-2X11/4B
SCS14-RS-3/4X1/2B
SCS14-RS-3/4X1/4B
SCS14-RS-3/4X3/8B
SCS14-RS-3X2B
SCS14-RS-3X21/2B
SCS14-RS-11/2X1B
SCS14-RS-11/2X3/4B
SCS14-RS-11/2X11/4B
SCS14-RS-11/4X1/2B
SCS14-RS-11/4X1B
SCS14-RS-11/4X3/4B
SCS14-RS-21/2X2B
SCS14-RS-21/2X11/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 เต็มความยาว

฿ 293.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)34

฿ 293.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)1 / 8B (6 A)34

฿ 293.42

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)34

฿ 615.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)1 / 2B (15 A)43

฿ 615.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน -[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)3 / 4B (20 A)43

฿ 615.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)3 / 8B (10 A)43

฿ 1,931.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)1B (25 A)60

฿ 1,931.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)1 1 / 2B (40 A)60

฿ 1,931.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042B (50 A)1 1 / 4B (32 A)60

฿ 386.32

฿ 201.00

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)36

฿ 386.32

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)36

฿ 386.32

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)36

฿ 5,037.29

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3043B (80 A)2B (50 A)75

฿ 5,037.29

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3043B (80 A)2 1 / 2B (65 A)75

฿ 1,128.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)1B (25 A)55

฿ 1,311.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)55

฿ 1,311.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)55

฿ 963.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)51

฿ 963.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)1B (25 A)51

฿ 963.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -[สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)51

฿ 3,828.39

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)2B (50 A)70

฿ 3,828.39

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน -[สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)70

฿ 476.90

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)34

฿ 476.90

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)1 / 8B (6 A)34

฿ 476.90

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)34

฿ 1,003.35

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161B (25 A)1 / 2B (15 A)43

฿ 1,003.35

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161B (25 A)3 / 4B (20 A)43

฿ 1,003.35

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161B (25 A)3 / 8B (10 A)43

฿ 3,147.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3162B (50 A)1B (25 A)60

฿ 3,147.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3162B (50 A)1 1 / 2B (40 A)60

฿ 3,147.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3162B (50 A)1 1 / 4B (32 A)60

฿ 626.32

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)36

฿ 626.32

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)1 / 4B (8 A)36

฿ 626.32

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)36

฿ 10,790.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10[สเตนเลส] SUS3163B (80 A)2B (50 A)75

฿ 10,790.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10[สเตนเลส] SUS3163B (80 A)2 1 / 2B (65 A)75

฿ 2,109.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)1B (25 A)55

฿ 2,109.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)55

฿ 2,109.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)55

฿ 1,544.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)51

฿ 1,544.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)1B (25 A)51

฿ 1,544.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน -[สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)51

฿ 8,327.24

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10[สเตนเลส] SUS3162 1 / 2B (65 A)2B (50 A)70

฿ 8,327.24

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10[สเตนเลส] SUS3162 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 220
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่