1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาอุดชนิดเกลียวสแตนเลส C

ฝาอุดชนิดเกลียวสแตนเลส C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าสแตนเลสของผู้ผลิต ผลิตและจำหน่ายอย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีการหล่อและการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การหล่อจนกระทั่งการผลิตสินค้าเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
SCS13-C-1/2B
SCS13-C-1/4B
SCS13-C-1/8B
SCS13-C-1B
SCS13-C-2B
SCS13-C-3/4B
SCS13-C-3/8B
SCS13-C-3B
SCS13-C-4B
SCS13-C-11/2B
SCS13-C-11/4B
SCS13-C-21/2B
SCS14-C-1/2B
SCS14-C-1/4B
SCS14-C-1B
SCS14-C-2B
SCS14-C-3/4B
SCS14-C-3/8B
SCS14-C-3B
SCS14-C-4B
SCS14-C-11/2B
SCS14-C-11/4B
SCS14-C-21/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 146.67

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)

฿ 109.72

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 109.72

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 8B (6 A)

฿ 250.45

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)

฿ 615.10

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3042B (50 A)

฿ 200.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 109.72

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

฿ 1,737.68

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3043B (80 A)

฿ 3,092.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3044B (100 A)

฿ 421.55

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)

฿ 347.61

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)

฿ 1,311.87

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน [สเตนเลส] SUS3042 1 / 2B (65 A)

฿ 250.06

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)

฿ 179.61

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 / 4B (8 A)

฿ 423.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161B (25 A)

฿ 985.55

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3162B (50 A)

฿ 326.71

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)

฿ 179.61

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163 / 8B (10 A)

฿ 2,656.26

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3163B (80 A)

฿ 4,824.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3164B (100 A)

฿ 679.74

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)

฿ 576.77

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)

฿ 2,015.23

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน [สเตนเลส] SUS3162 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ฝาครอบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) 1.65
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 130 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่