(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เราให้บริการผลิตภัณฑ์สเตนเลสที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้การจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวดตั้งแต่ การหล่อจนถึงการตกแต่ง เนื่องจากเราใช้เทคโนโลยีการหล่อ/การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดและอุปกรณ์ล่าสุดในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เต็มความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.10 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 41.5 | ||
฿ 537.68 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 34 | ||
฿ 537.68 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | 30.5 | ||
฿ 1,040.90 ฿ 505.98 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 54 | ||
฿ 2,318.32 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 67 | ||
฿ 769.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 48.5 | ||
฿ 537.68 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 38.5 | ||
฿ 5,288.90 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | 85 | ||
฿ 9,066.58 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 4B (100 A) | 111.5 | ||
฿ 1,698.97 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 60.5 | ||
฿ 1,350.58 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 56 | ||
฿ 3,626.71 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | 77 | ||
฿ 970.84 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | 41.5 | ||
฿ 829.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 34 | ||
฿ 829.94 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 8B (6 A) | 30.5 | ||
฿ 1,691.61 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | 54 | ||
฿ 3,824.52 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | 67 | ||
฿ 1,271.23 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | 48.5 | ||
฿ 859.35 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | 38.5 | ||
฿ 9,884.90 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3B (80 A) | 85 | ||
฿ 16,945.55 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 4B (100 A) | 111.5 | ||
฿ 2,729.81 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | 60.5 | ||
฿ 2,177.03 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | 56 | ||
฿ 6,795.87 | ONK SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2 1 / 2B (65 A) | 77 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย- ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 1.65 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 130 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง