(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุสำหรับท่อ Miyako ฟิตติ้ง และการเดินท่อที่ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่การประปาทั่วไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา อะแดปเตอร์แปลงชนิดเกลียว S2TEF-B
รหัสสินค้า |
---|
S2TEF-B-13 |
S2TEF-B-13RX20G |
S2TEF-B-20 |
S2TEF-B-20RX13G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 407.67 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | |
฿ 475.80 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13Rx20G | ||
฿ 481.62 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | R | 3 / 4B (20 A) | 20 | ||
฿ 495.15 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | R | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20Rx13G |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง