1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, อะแดปเตอร์แปลงเกลียว, S2TEF-C

MIY SCREWED FITTING

วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, อะแดปเตอร์แปลงเกลียว, S2TEF-C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 424.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุสำหรับท่อ Miyako ฟิตติ้ง และการเดินท่อที่ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่การประปาทั่วไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา อะแดปเตอร์แปลงชนิดเกลียว S2TEF-C

รหัสสินค้า
S2TEF-C-20X13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 424.40

MIY SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บุชชิ่ง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 4B (20 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 1 / 2B (13 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ ขนาด 20x13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S2TEF-C-20X13 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ/ฟิตติ้ง/การเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, อะแดปเตอร์แปลงเกลียว, S2TEF-C