(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ซ็อกเก็ตทองเหลือง
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
M150N-3 |
M150N-3X6 |
M150N-6 |
M150N-6X10 |
M150N-6X13 |
M150N-10 |
M150N-10X13 |
M150N-13 |
M150N-13X20 |
M150N-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.15 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | - | - | 3 | |
฿ 319.18 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | Rc | [1 / 8B (6 A)] 1 / 8B (3 A) | 3x6 | |
฿ 264.15 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | - | - | 6 | |
฿ 366.95 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | Rc | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 6x10 | |
฿ 706.80 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | [1 / 4B (8 A)] 1 / 4B (6 A) | 6x13 | ||
฿ 319.18 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | - | - | 10 | |
฿ 751.55 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | 3 / 8B (10 A) | 10x13 | |
฿ 354.26 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | - | - | 13 | |
฿ 783.59 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13x20 | |
฿ 552.60 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง