(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วน สกรู หมุนแยกจากกันจึงช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อท่อโดยไม่มีท่อเดียวทำให้อีก ท่อเหล็ก หมุน
รหัสสินค้า |
---|
M154BMNK-13 |
M154BMNK-20 |
M154BMNK-20X13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.10 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | ||
฿ 834.99 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 20 | |
฿ 834.99 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20x13 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง