(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - สามทางตัวที Gunmetal
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
M149MN-10 |
M149MN-13 |
M149MN-20 |
M149MN-20X13 |
M149MN-25X13 |
M149MN-25X20 |
M149MN-30 |
M149MN-30X20 |
M149MN-30X25 |
M149MN-40 |
M149MN-40X20 |
M149MN-40X25 |
M149MN-50 |
M149MN-50X20 |
M149MN-50X25 |
M149MN-50X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.70 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | - | - | - | - | 10 | ||
฿ 478.11 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | - | - | - | - | 13 | ||
฿ 603.18 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | - | - | 20 | ||
฿ 648.75 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | Rc | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 20x13 | ||
฿ 931.14 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 25x13 | ||
฿ 963.19 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1B (25 A) | Rc | 1B (25 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | 25x20 | ||
฿ 1,321.78 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | - | - | - | - | 30 | ||
฿ 1,360.48 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | Rc | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | 30x20 | ||
฿ 1,411.88 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | Rc | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | Rc | 1B (25 A) | 30x25 | ||
฿ 1,668.27 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | - | - | - | - | 40 | ||
฿ 1,738.42 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | 40x20 | ||
฿ 1,777.12 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | Rc | 1B (25 A) | 40x25 | ||
฿ 2,405.41 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | - | - | - | - | 50 | ||
฿ 2,905.50 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | 50x20 | ||
฿ 3,084.49 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1B (25 A) | 50x25 | ||
฿ 3,135.89 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 2B (50 A) | Rc | 2B (50 A) | Rc | 1 1 / 2B (40 A) | 50x40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง