(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อประปาที่ผลิตโดย miyako, inc. วัตถุประสงค์มีตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึง การ ใช้ใน อุตสาหกรรม - อุปกรณ์สำหรับประปาประปา - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต่อแบบปลอม
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
M137TK-13X10 |
M137TK-13X15 |
M137TK-13X20 |
M137TK-13X22.5 |
M137TK-13X30 |
M137TK-13X45 |
M137TK-13X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.29 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | |
฿ 181.91 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 15 | |
฿ 172.39 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | |
฿ 238.10 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 22.5 | |
฿ 242.99 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 30 | |
฿ 431.05 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | ||
฿ 456.45 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (13 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PJ | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | รูเปียห์ |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (13 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง