(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลุ่มสินค้าฟิตติ้งยูเนี่ยนท่ออ่อนที่ผลิตโดย Miyako, Inc. ใช้งานได้ตั้งแต่การจ่ายน้ำประปาไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - M240BU วัสดุ: ทองเหลือง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 159.93 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 6 | ||
฿ 134.54 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 6 | ||
฿ 166.59 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 7 | ||
฿ 130.91 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 7 | ||
฿ 335.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 8 | ||
฿ 143.61 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 8 | ||
฿ 130.91 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 8 | ||
฿ 195.01 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 8 | ||
฿ 335.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 9 | ||
฿ 143.61 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 9 | ||
฿ 130.91 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 9 | ||
฿ 217.16 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 9 | ||
฿ 335.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 10.5 | ||
฿ 223.79 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 10.5 | ||
฿ 236.45 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 10.5 | ||
฿ 204.68 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 10.5 | ||
฿ 341.99 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 12.7 | ||
฿ 373.95 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 12.7 | ||
฿ 373.95 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 12.7 | ||
฿ 310.03 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 14 | ||
฿ 373.95 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 14 | ||
฿ 373.95 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 14 | ||
฿ 310.03 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 16 | ||
฿ 680.90 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 20.5 | ||
฿ 680.90 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4B | 20.5 | ||
฿ 1,274.90 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B | 27 | ||
฿ 4,950.49 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 34 | ||
฿ 14,922.49 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B | 52 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง