1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง, อะบาคัสบีดริงสำหรับท่อทองแดง, ปลอกหุ้มสำหรับท่อทองแดงชนิดอ่อน

ฟิตติ้งท่อทองแดง, อะบาคัสบีดริงสำหรับท่อทองแดง, ปลอกหุ้มสำหรับท่อทองแดงชนิดอ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน แบบ ข้อต่อเฟอร์รูล สำหรับ ท่อทองแดง เหมาะสำหรับท่อ ความดัน ผสม เช่น น้ำ น้ำร้อน ไอน้ำ และ น้ำมัน

รหัสสินค้า
M154RK-S-9.52
M154RK-S-12.7
M154RK-S-15.88
M154RK-S-22.22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนด A (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) ค่ากำหนด A (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
ความหนา

฿ 98.86

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 81/49.520.64

฿ 108.53

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 103/812.70.64

฿ 115.19

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 151/215.880.71

฿ 233.44

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 203/422.220.81

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เม็ดมีด แหวน วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทำจากทองเหลือง
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) น้ำ/อากาศ/น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) 6.86 วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองแดง