(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน สารทำความเย็น น๊อตตัวเมีย เฉพาะด้าน สำหรับ อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อทองแดง บาน [วัสดุ] ทองเหลือง
รหัสสินค้า |
---|
M614FKD-6.35X6.35 |
M614FKD-9.52X9.52 |
M614FKD-12.7X12.7 |
M614FKD-15.88X15.88 |
M614FKD-19.05X19.05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด A (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.51 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 98.86 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 143.59 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 12.7 | ||
฿ 335.35 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 367.32 | MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | 19.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทำจากทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ / แก๊ส | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 6.86 | วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง