1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดงชนิดแฟร์ (รองรับการใช้งานกับสารทำความเย็น) ข้อต่องอเกลียวด้านเดียวแบบแฟร์

ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดงชนิดแฟร์ (รองรับการใช้งานกับสารทำความเย็น) ข้อต่องอเกลียวด้านเดียวแบบแฟร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อประเภทนี้ประกอบด้วยตัวหลักและน็อตและเชื่อมต่อตำแหน่งแสงแฟลร์ของท่อทองแดงโดยการจีบกับตัวและน็อต (ผิวที่นั่ง)
· ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายแม้ในที่แคบ พร้อมความทนต่อการสั่นสะเทือนที่ดีกว่ายิ่งกว่าแหวนทรงกรวยหรือชนิดเสียบ.<br>· เหมาะสำหรับท่อแรงดันสูงที่บรรทุกสารทำความเย็น ก๊าซแรงดันสูง ฯลฯ

รหัสสินค้า
M148FKGD-6.35X1/2
M148FKGD-6.35X1/4
M148FKGD-6.35X1/8
M148FKGD-6.35X3/8
M148FKGD-9.52X1/2
M148FKGD-9.52X3/8
M148FKGD-12.7X1/2
M148FKGD-12.7X3/8
M148FKGD-15.88X1/2
M148FKGD-15.88X3/4
M148FKGD-19.05X3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 597.68

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.351 / 2B (15 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 367.32

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 585.02

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/89.521 / 2B (15 A)

฿ 348.02

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 585.02

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 642.30

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 1,946.09

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 3,039.42

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 5/815.883 / 4B (20 A)

฿ 2,675.19

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/419.053 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / แก๊ส ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.86 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa