1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งท่อทองแดงแบบแฟร์ (ส่วนที่รองรับการใช้สารทำความเย็น) อะแดปเตอร์เกลียวนอกแบบแฟร์

ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งท่อทองแดงแบบแฟร์ (ส่วนที่รองรับการใช้สารทำความเย็น) อะแดปเตอร์เกลียวนอกแบบแฟร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 132.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อชนิดนี้ประกอบด้วยตัวโครงสร้างหลักและนัท และท่อทองแดงแบบแฟร์จะเชื่อมต่อได้โดยการจีบเข้ากับตัวโครงสร้างหลักและนัท (พื้นผิวติดตั้ง)
· ติดตั้งและถอดออกได้ง่ายแม้ในที่แคบ พร้อมความทนต่อการสั่นสะเทือนที่ดีกว่ายิ่งกว่าแหวนเฟอร์รูล และชนิดสวมอัด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อแรงดันสูง เช่น สารทำความเย็น และก๊าซแรงดันสูง

รหัสสินค้า
M154FKD-6.35X1/2
M154FKD-6.35X1/4
M154FKD-6.35X1/8SALE
M154FKD-6.35X3/8
M154FKD-9.52X1/2
M154FKD-9.52X1/4
M154FKD-9.52X3/8
M154FKD-12.7X1/2
M154FKD-12.7X3/8
M154FKD-15.88X1/2
M154FKD-15.88X3/4
M154FKD-19.05X3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว B 1 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/46.351 / 2B (15 A)

฿ 140.57

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1/46.351 / 4B (8 A)

฿ 132.90

฿ 72.20

COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/46.351 / 8B (6 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1/46.353 / 8B (10 A)

฿ 278.07

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/89.521 / 2B (15 A)

฿ 182.31

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/89.521 / 4B (8 A)

฿ 172.63

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/89.523 / 8B (10 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/212.701 / 2B (15 A)

฿ 300.37

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/212.703 / 8B (10 A)

฿ 654.97

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/815.881 / 2B (15 A)

฿ 885.34

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/815.883 / 4B (20 A)

฿ 885.34

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/419.053 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (สำหรับ สารทำความเย็น)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดสำหรับ สารทำความเย็น ท่อทองแดง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.86 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa