1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งท่อทองแดงจ่ายน้ำร้อน / สารทำความเย็น, ข้อต่องอท่อทองแดง (45°)

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE

ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งท่อทองแดงจ่ายน้ำร้อน / สารทำความเย็น, ข้อต่องอท่อทองแดง (45°)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อทองแดง แข็งแรง น้ำไหลลื่น งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ง่าย [วัสดุ] ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส

รหัสสินค้า
MK148K-15.88
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 72.10

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองแดงดีออกซิไดซ์ฟอสฟอรัส ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันประเภทการเชื่อม รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชื่อม ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง ขนาดเกลียว A 1 15
ขนาดเกลียว B 1 1/2 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 15.88

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MK148K-15.88 ในชุด ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งท่อทองแดงจ่ายน้ำร้อน / สารทำความเย็น, ข้อต่องอท่อทองแดง (45°)