(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์การไหล ชนิดไดอะแฟรม เชื่อถือได้มาก
[คุณสมบัติ]
· ไมโครสวิตช์จะเปิดขึ้นเมื่อการไหลของน้ำถึงอัตราการไหลที่ตั้งไว้
· มีโอกาสน้อยที่จะทำงานผิดพลาดเนื่องจากเป็นประเภทไดอะแฟรม
· รองรับอัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตร/นาที
[การใช้งาน]
· เมื่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นถูกตัดออก ระบบจะส่งสัญญาณเพื่อปกป้องอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
BN-1311-20 |
BN-1321-10 |
BN-1321L-10 |
BN-1321L-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหลที่ตรวจจับได้ (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียวของท่อ | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,835.38 | NHK PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 3/4 | 0.05 to 0.5 | 10 ถึง 50 (ณ เวลาที่ความดัน 0.1 MPa) | ||
฿ 7,517.00 | NHK PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | 3/8 | 0.03 to 0.5 | 5 ถึง 20 (ณ เวลาที่ความดัน 0.1 MPa) | ||
฿ 4,907.51 ฿ 2,633.86 | PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 ถึงน้อยกว่า 50 | 3/8 | 0.03 to 0.5 | 5 ถึง 20 (ณ เวลาที่ความดัน 0.1 MPa) | ||
฿ 4,907.51 | NHK PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | น้อยกว่า 10 | 1/2 | 0.03 to 0.5 | 0.8 ถึง 5 (ณ เวลาที่ความดัน 0.1 MPa) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ ไหล | ประเภท ของไหล | น้ำใส | วิธีการ เอาต์พุต | สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน | ประเภท เกลียว ท่อ | RC | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
จำนวนจุด เอาต์พุต | 1 | หน้าสัมผัส ความจุ | หน้าสัมผัส 1c, AC 125V, 250V: 10A, DC 125V: 0.5A, DC 250V: 0.25A | ความทนความดัน(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง