(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความสูงของสเปเซอร์สามารถรับได้อย่างน่าเชื่อถือจากการกดฟิตติ้งของส่วนบนของวัสดุฐาน
[คุณสมบัติ]
·สามารถกดให้พอดีกับ วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม หรือ เหล็กกล้า หนา 1.0 มม. ขึ้นไปด้วย รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ด้านล่างของคอทำให้ได้รับแรงยึดใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
ความสูงของสเปเซอร์สามารถรับได้อย่างน่าเชื่อถือจากการกดฟิตติ้งของส่วนบนของวัสดุฐาน
·มีการเปลี่ยนแปลงขนาดความสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·บอสไม่จำเป็นสำหรับการปรับความสูง ฐานรอง/แผ่นรอง
·สามารถกดตัวเว้นวรรคหลายตัวพร้อมกันให้พอดีกับชิ้นส่วนที่ แผ่นวงจร พิมพ์ เคสคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ OA ต้องการการยึด
·ใช้สำหรับยึด ฐานวาง และ แผ่น โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
SP-309-60D-30H |
SP-309-60D-35H |
SP-309-60D-40H |
SP-309-60D-50H |
SP-309-60D-60H |
SP-309-60D-70H |
SP-309-60D-80H |
SP-309-60D-90H |
SP-309-60D-100H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.96 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.0 | ||
฿ 17.35 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | ||
฿ 13.72 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.0 | ||
฿ 16.39 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.0 | ||
฿ 18.78 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.0 | ||
฿ 17.15 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 7.0 | |
฿ 13.72 | SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.0 | ||
฿ 35.78 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.0 | ||
฿ 47.94 | POP SPACER SP3(4) 09-D-H | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.0 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3 | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.0-1.6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง | 6 |
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล, carburization | พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง