(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ป๊อป มาตรฐาน พร้อม ฟังก์ชั่น ยึด
[คุณสมบัติ]
· ทองแดง - รีเวท บรอนซ์ไม่จำเป็นต้องมีการเคลือบสปัตเตอร์เช่นวิธีการเชื่อมและขั้นตอน เสา แปรรูปหลังจากการยึดไม่จำเป็น
·ทองแดงใช้ในตัวหมุดย้ำเพื่อการนำไฟฟ้าที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับการยึดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่น pcbs
·เหมาะสมที่สุดเมื่อ วัสดุ ชิ้นงาน หน้าแปลน อ่อนนุ่มหรือเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต มีขนาดใหญ่
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·วิธีการยึดไม่ทำให้เกิดประกายไฟหรือฝุ่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานยังยอดเยี่ยมใน จักรกลอัตโนมัติ ของสายการประกอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในทุกส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ทั้งฟังก์ชัน การ ยึดและ ความนำไฟฟ้ามักใช้ในชิ้นส่วนสำหรับ ฐานวาง
รหัสสินค้า |
---|
TCPD42BSB |
TCPD43BSB |
TCPD52BSB |
TCPD54BSB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,297.15 | POP OPENRIVETTCPDBSB | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 10.7 | ||
฿ 9,630.10 | POP OPENRIVETTCPDBSB | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 12.4 | ||
฿ 13,281.91 | POP OPENRIVETTCPDBSB | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 1.2 ถึง 3.2 | 11.3 | ||
฿ 15,274.29 | POP OPENRIVETTCPDBSB | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 3.2 ถึง 6.4 | 14.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง