(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเวท ประเภท โล่กำบัง (รูปทรงหัวแบบกลม)
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ยึด หัว รีเวท ครอบคลุม รูปทรง กระเป๋าและ หัว แมนเดรลไม่ได้หลุดออกจาก ตัวเครื่อง หลังการยึด
· วัสดุ: รีเวท ตัวเครื่อง / สเตนเลส (เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก), แมนเดรล / สเตนเลส
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·ไม่มีวิธีการสปัตเตอร์เช่นวิธีเชื่อมและ เสา หลังการยึดไม่จำเป็น
รหัสสินค้า |
---|
SSD41SSH |
SSD42SSH |
SSD43SSH |
SSD44SSH |
SSD45SSH |
SSD52SSH |
SSD53SSH |
SSD54SSH |
SSD62SSH |
SSD63SSH |
SSD64SSH |
SSD66SSH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.67 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.0-1.6 | 6.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 44.70 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 8.0 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 52.19 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 9.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 31,445.10 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 4.8-6.4 | 11.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 61.72 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 6.4 ถึง 8.0 | 12.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 52.58 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 1.6 ถึง 3.2 | 8.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 57.56 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 10.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 58.77 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 4.8-6.4 | 11.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 87.24 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 1.6 ถึง 3.2 | 9.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 86.86 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 3.2 ถึง 4.8 | 10.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 78.88 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 4.8-6.4 | 12.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 84.92 | POP SHIELDRIVETSSDSSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 6.4 ถึง 9.5 | 15.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | วัสดุ | ตัวเครื่อง:แกน SUS305:ขดลวด สเตนเลส ความทนต่อแรงดึง สูง | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง