(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับยึดทั่วไปประเภททั่วไปส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
SSK42SSBS |
SSK43SSBS |
SSK44SSBS |
SSK52SSBS |
SSK53SSBS |
SSK54SSBS |
SSK56SSBS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.29 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 11.6 | |
฿ 19.81 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 13.2 | |
฿ 22.06 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 4.8-6.4 | 14.7 | ||
฿ 30.97 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 2.2 ถึง 3.2 | 12.8 | ||
฿ 34.84 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 14.4 | ||
฿ 36.39 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 4.8-6.4 | 16.0 | ||
฿ 36.58 | POP OPENRIVETSSKSSBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 6.4 ถึง 9.6 | 19.1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัวเทเปอร์ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง