1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท ชนิดเปิดSSKBS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ชนิดเปิดSSKBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รีเวท ที่สามารถยึด วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง หลายชนิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยการทำงานด้านเดียว เครื่องมือเฉพาะด้าน ประเภทแบบแมน แบบใช้ไฟฟ้า และ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ใช้สำหรับยึด

รหัสสินค้า
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK53BS
SSK54BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 9.29

POP OPENRIVETSSKBS 1 ชิ้น 5 วัน 103.23.21.6 ถึง 3.211.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5,322.29

POP OPENRIVETSSKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.23.23.2 ถึง 4.813.2กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 18.67

POP OPENRIVETSSKBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1044.02.2 ถึง 3.212.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 18.67

POP OPENRIVETSSKBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1044.03.2 ถึง 4.814.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 11,083.81

POP OPENRIVETSSKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1044.04.8-6.416.0กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก วัสดุ เหล็ก (ตัวเครื่อง:สเตนเลส) กระบวนการเตรียมผิว NA
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA รูปทรง ของ หัว หัวเทเปอร์