(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับยึดทั่วไปชนิดที่พบมากที่สุดที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SSD41BS |
SSD42BS |
SSD43BS |
SSD44BS |
SSD46BS |
SSD52BS |
SSD53BS |
SSD54BS |
SSD56BS |
SSD62BS |
SSD64BS |
SSD66BS |
SSD68BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,891.43 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.2 | 1.0-1.6 | 9.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,258.06 | OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 10.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7.24 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 12.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4,624.39 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 4.8-6.4 | 13.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,868.58 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.2 | 6.4 ถึง 9.6 | 17.1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10.45 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.0 | 1.2 ถึง 3.2 | 11.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.67 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 13.0 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6,230.86 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.0 | 4.8-6.4 | 14.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,260.58 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.0 | 6.4 ถึง 9.6 | 17.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10,409.91 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.8 | 1.6 ถึง 3.2 | 13.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,121.53 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 3.2 ถึง 6.4 | 16.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,348.58 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.8 | 6.4 ถึง 9.6 | 19.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14,100.58 | POP OPENRIVETSSDBS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4.8 | 9.6 ถึง 12.8 | 22.6 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง:แกน SUS305:เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | NA | รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง