(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดย้ำชนิดชิลด์เหมาะที่สุดสำหรับการยึดชิ้นส่วนที่จะต้องใช้แรงดันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง รีเวท ปิดส่วน หัว ขากรรไกรด้วย รูปทรง กระเป๋าดังนั้นส่วน หัว ขากรรไกรจะไม่หลุดออกจากด้านที่งอ
· อะลูมิเนียม - รีเวท อะลูมิเนียม
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·ไม่มีวิธีการสปัตเตอร์เช่นวิธีเชื่อมและ เสา หลังการยึดไม่จำเป็น
·วิธีการยึดไม่ทำให้เกิดประกายไฟหรือฝุ่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานยังยอดเยี่ยมใน จักรกลอัตโนมัติ ของสายการประกอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในภาชนะ อะลูมิเนียมผลิตภัณฑ์ที่ หัว ขากรรไกรล่างไม่หลุดออก
·เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำซึ่งไม่อนุญาตให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเคสเช่นกับเซิร์ฟเวอร์พีซี
รหัสสินค้า |
---|
AD42AH |
AD43AH |
AD54AH |
AD62AH |
AD64AH |
AD66AH |
AD68AH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.23 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.0-3.2 | 7.6 | |||
฿ 6,193.55 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 9.2 | ||
฿ 13.94 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 1.2 ถึง 6.4 | 11.2 | |||
฿ 9,569.53 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 1.6 ถึง 3.2 | 8.4 | ||
฿ 19.81 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 3.2 ถึง 6.4 | 11.6 | ||
฿ 11,197.34 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 6.4 ถึง 9.6 | 14.7 | ||
฿ 14,765.72 | POP SHIELDRIVETADAH | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 9.6 ถึง 12.8 | 17.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง