1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท ชนิดเปิดAKABS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวท ชนิดเปิดAKABS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ รีเวท ย้ำ อะลูมิเนียม ทั่วไป ทั้ง ตัวเครื่อง รีเวท และแมนเดรลทำจาก อะลูมิเนียม ทำให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม [การใช้งาน] ใช้เพื่อล้าง การขัดเงา โดยไม่มีส่วนยื่นออกมาบน พื้นผิว หลังจาก ลายเฟื่อง

รหัสสินค้า
AK32ABS
AK34ABS
AK42ABS
AK43ABS
AK44ABS
AK45ABS
AK46ABS
AK48ABS
AK52ABSSALE
AK53ABS
AK54ABS
AK56ABS
AK58ABS
AK64ABS
AK68ABS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 2,934.86

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.42.41.6 ถึง 3.29.1กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,096.77

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.42.43.2 ถึง 6.412.3กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,207.62

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.21.6 ถึง 3.210.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,356.58

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.23.2 ถึง 4.812.4กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,483.87

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.24.8-6.413.9กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,702.10

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.26.4 ถึง 8.015.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3,870.97

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.28.0 ถึง 9.617.1กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,645.16

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.29.6 ถึง 12.820.3กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 13.51

฿ 9.56

OPENRIVETAKABS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044.01.6 ถึง 3.211.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.52

POP OPENRIVETAKABS 1 ชิ้น 7 วัน 1044.03.2 ถึง 4.813.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,645.16

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044.04.8-6.414.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 5,032.26

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044.06.4 ถึง 9.617.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 6,403.81

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044.09.6 ถึง 12.820.9กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 11.05

POP OPENRIVETAKABS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.84.83.2 ถึง 6.416.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6,939.81

POP OPENRIVETAKABS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.84.89.6 ถึง 12.822.6กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม วัสดุ อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว NA
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA รูปทรง ของ หัว หัวเทเปอร์