(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง รีเวท จะครอบคลุมส่วน หัว ขากรรไกรด้วย รูปทรง กระเป๋าและส่วน หัว ขากรรไกรจะไม่หลุดออกจาก ตัวเครื่อง หลังจากยึด
รหัสสินค้า |
---|
AK42 |
AK43 |
AK44 |
AK45 |
AK52 |
AK53 |
AK54 |
AK62 |
AK63 |
AK64 |
AK65 |
AK66 |
AK68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,258.06 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 8.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,393.53 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 10.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,032.26 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 4.8-6.4 | 11.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,501.34 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 6.4 ถึง 8.0 | 13.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5.00 | POP SHIELDRIVETAK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.0 | 2.2 ถึง 3.2 | 9.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 6,044.19 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 11.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,046.10 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.0 | 4.8-6.4 | 12.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,645.16 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 2.5 ถึง 3.2 | 10.1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,645.16 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 3.2 ถึง 4.8 | 11.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8.52 | POP SHIELDRIVETAK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8-6.4 | 13.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,668.58 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 6.4 ถึง 8.0 | 14.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,734.10 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 8.0 ถึง 9.6 | 16.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 13,698.29 | POP SHIELDRIVETAK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 9.6 ถึง 12.8 | 19.6 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | NA | รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ของ หัว | หัวเทเปอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง