1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดยึดพิเศษSSDUG【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หมุดยึดพิเศษSSDUG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น ล็อค ภายในซึ่งช่วยปรับปรุงปัญหาการใช้งาน ล็อค ภายนอกสามารถใช้ส่วนการสั่นสะเทือนของตัวถังรถได้ความหนาของ แผ่นเพลท ปรับได้ในวงกว้างช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนส่วนประกอบ

คุณสมบัติ

● รีเวท ความแข็งแรงสูงที่ใช้ ฟังก์ชั่น ล็อค ภายในที่แข็งแกร่งต่อการสั่นสะเทือน

การใช้

● แผงไฟฟ้า / ตู้ 
● ข้อต่อ แบบสั่น ของยานพาหนะรถบรรทุกเชื่อมโยงข้ามเป็นต้น
● บันไดและบันไดสเต็ป

สเปค

● กาวความหนา กระดาน (มม.): 2.0 ถึง 9.5
● ความยาว รีเวท (มม.): 13.8
● เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน (มม.): 13.0
● เส้นผ่าศูนย์กลาง รีเวท (มม.): 6.4
● แรงเฉือน (N): 10450
● แรงดึงที่รับได้ (N): 8000
● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 1,000
● บรรจุในกล่อง
รหัสสินค้า
SSD6110UG
SSD670UG
SSD8160UG
SSD895UG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 50,796.05

POP URTRA GRIP RIVETSSDUG 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.84.85.5 ถึง 11.122.5

฿ 47,443.81

POP URTRA GRIP RIVETSSDUG 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.84.81.6 ถึง 7.019.1

฿ 35,679.41

POP URTRA GRIP RIVETSSDUG 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106.46.49.0 ถึง 16.031.3

฿ 27.05

POP URTRA GRIP RIVETSSDUG 1 ชิ้น 3 วัน 106.46.42.0 ถึง 9.525.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว NA
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA รูปทรง ของ หัว หัว แบบกลม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ