(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น ล็อค ภายในซึ่งช่วยปรับปรุงปัญหาการใช้งาน ล็อค ภายนอกสามารถใช้ส่วนการสั่นสะเทือนของตัวถังรถได้
รหัสสินค้า |
---|
AD6110UG |
AD670UG |
AD8160UG |
AD8160UGX |
AD895UG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,955.07 | POP URTRA GRIP RIVETADUG | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 5.5 ถึง 11.1 | 22.5 | ||
฿ 22,682.29 | POP URTRA GRIP RIVETADUG | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 1.6 ถึง 7.0 | 19.1 | ||
฿ 16,866.03 | POP URTRA GRIP RIVETADUG | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 6.4 | 9.0 ถึง 16.0 | 31.3 | ||
฿ 17,912.39 | POP URTRA GRIP RIVETADUG | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6.4 | 2.0 ถึง 16.0 | 36.3 | ||
฿ 23.62 | POP URTRA GRIP RIVETADUG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 2.0 ถึง 9.5 | 25.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | NA | รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง