(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวเข็มขัดเป็นรูปทรงกระเปาะด้วยโครงสร้างตัวเครื่องแบบพิเศษและสร้างแรงจีบสูงระหว่างชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางของการโก่งจะกว้างขึ้นหลังจากการยึด หัวแมนเดรลจะยึดอย่างแน่นหนาหลังจากยึด
รหัสสินค้า |
---|
SD42HR-3W |
SD43HR-3W |
SD44HR-3W |
SD52HR-3W |
SD53HR-3W |
SD54HR-3W |
SD62HR-3W |
SD63HR-3W |
SD64HR-3W |
SD65HR-3W |
SD83HR-3W |
SD85HR-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.58 | HR RIVETSDHR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 1.6 ถึง 3.2 | 11.2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 2,709.68 | HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 3.2 ถึง 4.8 | 12.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,870.48 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.2 | 3.2 | 4.8-6.4 | 14.4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6.58 | POP HR RIVETSDHR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 1.6 ถึง 3.2 | 12.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6.58 | POP HR RIVETSDHR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 3.2 ถึง 4.8 | 14.1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3,732.58 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4.0 | 4.8-6.4 | 15.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,777.15 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 1.6 ถึง 3.2 | 13.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.29 | POP HR RIVETSDHR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 3.2 ถึง 4.8 | 15.1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.68 | POP HR RIVETSDHR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 4.8-6.4 | 16.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 2,675.05 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.8 | 4.8 | 6.4 ถึง 8.0 | 18.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,889.00 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6.4 | 6.4 | 1.2 ถึง 4.8 | 16.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,904.77 | POP HR RIVETSDHR | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6.4 | 6.4 | 4.8 ถึง 8.0 | 19.2 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง