(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ งานละเอียด ซึ่งสามารถทนต่อ ความดัน กระแทกแรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้สูง
· ข้อต่อเฟอร์รูล ที่ไม่ทำให้ ท่อเหล็ก มี มุมเอียงของฟันเกลียว
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และ แรงบิดขันแน่น ต่ำไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
·สามารถเชื่อมต่อถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดายช่วยลดค่าใช้จ่าย
·ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เชื่อถือได้เนื่องจากการ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ไม่เหมือนใครของปลอกโลหะคู่
·ขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อสามารถใส่ได้ด้วยการตั้งค่าล่วงหน้าที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
TH-6-1-SUS316 |
TH-6-2-SUS316 |
TH-8-2-SUS316 |
TH-10-2-SUS316 |
TH-10-3-SUS316 |
TH-12-3-SUS316 |
TH-12-4-SUS316 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (φ) | ขนาดเกลียว เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.16 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 935.16 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 959.74 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,196.39 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,196.39 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,424.97 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,529.37 | FJT COUPLING FOR RESIN PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | [1/2B] 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | สหภาพครึ่ง | วัสดุ สายยาง บังคับ | เรซินอื่น ๆ |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | P | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง